Systemreferenz

Greifer für Kupplungsgehäuse

Greifer | Systemlösungen | Mobilität | Automobil | Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP400
  • Hohe Greifkraft durch optimale Umlenkung von Antriebskraft in Greifkraft
mehr
Herausforderung

In einer Montagelinie für Getriebgehäuse sollten unterschiedliche Getriebebauteilen von Palettenträgern und Montagestationen be- und entladen werden.

Lösung

Als Lösung kam ein Doppelgreifer für verschiedene Werkstücke zum Einsatz. Verwendet wurde der Zimmer Group Standard-Parallelgreifer GP400 mit werkstückspezifischen Konturbacken.

Highlights und Technische Daten
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Außengreifen
  • Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.8400 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungFeder
Hub max.60 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht35 [kg]
Werkstückgewicht max.15 [kg]
Werkstücktemperatur max.80 [°C]

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht